Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Kompaktni cilindar AEVUZ-40-10-A-P-A

157278

GTIN 4052568124878

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
jednostruko djelujući - povlačeći
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
636 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano