Ravni cilindar DZH-20- -PPV-A-S20

158380

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
20 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
158 N
Hod
1 mm - 320 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo