Servisna jedinica FRC-1/2-D-MIDI-A
159591
GTIN 4052568126667
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2600 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm