Servisna jedinica FRC-1/8-D-MINI
159604
GTIN 4052568126674
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
700 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm