Utični spoj QS-V0-1/4-8
160503
GTIN 4052568035525
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/4
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 8 mm
Temperatura okoline
0 °C - 60 °C
Nazivna veličina
7 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar