Ravni cilindar DZF-12- -A-P-A-S20
161222
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
51 N
Hod
1 mm - 200 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano