Ravni cilindar DZF-12-50-A-P-A

161227

GTIN 4052568128517

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
12 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
50 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano