Ravni cilindar DZF-18-80-A-P-A
161241
GTIN 4052568128616
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
18 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
153 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano