Ravni cilindar DZF-25- -A-P-A-S6

161249

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
1 mm - 200 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano