Ravni cilindar DZF-32-40-A-P-A

161265

GTIN 4052568128777

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano