Ravni cilindar DZF-40- -A-P-A

161274

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
1 mm - 320 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano