Ravni cilindar DZF-40-10-A-P-A

161278

GTIN 4052568128869

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano