Ravni cilindar DZF-40-200-A-P-A
161286
GTIN 4052568128944
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
200 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano