Elektromagnetni ventil MN1H-2-1/4-MS
161725
GTIN 4052568012427
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Konstruktivna struktura
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoren monostabilan
Priključak za armaturu
G1/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2000 l/min
Tlak medija
0.5 bar - 10 bar