Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Vakuumska tehnologija

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Generator vakuuma VADM-300-N

162523

GTIN 4052568131456

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nazivna širina sapnice Laval
3 mm
Maksimalni vakuum
85 %
Radni tlak
2 bar - 8 bar