Filtar LF-3/8-D-5M-MIDI
162613
GTIN 4052568072322
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1800 l/min
Radni tlak
0 bar - 16 bar
Finoća filtra
5 µm