Mikro filter LFMA-1/4-D-MINI
162643
GTIN 4052568012588
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka
410 l/min
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C
Radni tlak
1 bar - 16 bar
Finoća filtra
0.01 µm