Kombinacija finih filtera LFMBA-1/2-D-MIDI
162662
GTIN 4052568132019
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Izvedbena veličina
Midi
Finoća filtra
0.01 µm
Radni tlak
1 bar - 16 bar
Odvod kondenzata
Ručno okretanje
Temperatura okoline
-10 °C - 60 °C