Podmazivač LOE-3/8-D-MINI
162680
GTIN 4052568072414
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2700 l/min
Radni tlak
0 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju ulja
3 l/min