Servisna jedinica FRC-3/8-D-O-MINI
162740
GTIN 4052568132521
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
1200 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtra
40 µm