Utični spoj CRQS-1/8-6
162862
GTIN 4052568036652
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2
za crijevo vanjski Ø 6 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okoline
-15 °C - 120 °C
Nazivna veličina
4.1 mm