Ručni klizni ventil VBOH-32-G34
1629664
GTIN 4052568243289
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilan
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
7691 l/min
Mjera rastera
57.5 mm
Radni tlak
-0.95 bar - 12 bar