Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE18-M1H-5L-QS-8

163150

GTIN 4052568133122

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
850 l/min
Pneumatski priključak 1
QS-8
Vrsta aktiviranja
električni