Cilindar na temelju standarda DNC-32-40-PPV
163320
GTIN 4052568133672
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo