Cilindar na temelju standarda DNC-40-250-PPV
163359
GTIN 4052568133955
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
250 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo