Cilindar na temelju standarda DNC-63-40-PPV
163416
GTIN 4052568134341
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo