Cilindar na temelju standarda DNC-63-160-PPV
163421
GTIN 4052568134396
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
160 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo