Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Cilindar na temelju standarda DNC-100-25-PPV-A

163465

GTIN 4052568134679

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
25 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo