Cilindar na temelju standarda DSBG-32- -PPVA-N3
1634781
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo