Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planira se zamjena proizvoda.

01/2026 - Proizvoda je u fazi postupnog povlačanja iz prodaje. Ne koristite zanove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

06/2027 - Proizvod je ukinut. Rezervni dio.

06/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Pneumatski pogoni

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Cilindar na temelju standarda DNC-100-40-PPV

163480

GTIN 4052568134808

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo