Cilindar na temelju standarda DNC-100-500-PPV
163490
GTIN 4052568134907
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
500 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo