Cilindar na temelju standarda DNC-125-160-PPV
163517
GTIN 4052568135096
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
125 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
7363 N
Hod
160 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo