Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Classic

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Elektromagnetni ventil CPE24-M3H-3GL-3/8

163833

GTIN 4052568135898

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 zatvoren monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
2500 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni