Cilindar na temelju standarda DSBG-32-40-PPVA-N3

1638843

GTIN 4052568016944

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
40 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo