Ravni cilindar DZF-25-160-P-A
164034
GTIN 4052568136444
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
25 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
295 N
Hod
160 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano