Ravni cilindar DZF-40-320-P-A

164063

GTIN 4052568136673

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano