Ravni cilindar DZF-63-320-P-A
164091
GTIN 4052568136895
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
63 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
1870 N
Hod
320 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano