Cilindar na temelju standarda DSBG-40-160-PPVA-N3

1646553

GTIN 4052568017040

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
40 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
754 N
Hod
160 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo