Cilindar na temelju standarda DSBG-80- -PPVA-N3

1646770

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
1 mm - 2800 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo