Cilindar na temelju standarda DSBG-80-320-PPSA-N3
1646794
GTIN 4052568244378
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
320 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera