Cilindar na temelju standarda DSBG-100-125-PPVA-N3
1646806
GTIN 4052568244422
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
125 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo