Cilindar na temelju standarda DSBG-100-200-PPSA-N3

1646822

GTIN 4052568244552

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
100 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
4712 N
Hod
200 mm
Prigušenje
samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera