Ravni cilindar DZH-32- -PPV-A-S6

16531

Učitava se...
Način rada
dvoradni
Promjer klipa
32 mm - ekvivalentni promjer
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
483 N
Hod
1 mm - 1000 mm
Prigušenje
pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo