Mini tobogan SLS-10-20-P-A
170494
GTIN 4052568139001
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
10 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
47 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku