Clindar s vodilicom DFM-80-80-P-A-GF
170887
GTIN 4052568013417
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
80 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
3016 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku