Clindar s vodilicom DFM-12-20-P-A-KF
170900
GTIN 4052568139940
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
12 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
68 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku