Clindar s vodilicom DFM-32-160-P-A-KF
170937
GTIN 4052568013530
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Downloads
Učitava se...
Promjer klipa
32 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje
482 N
Hod
160 mm
Prigušenje
elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Detekcija položaja
za beskontaktnu sklopku