Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Vakuumska tehnologija

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Generator vakuuma VADMI-95-LS-N

171058

GTIN 4052568140588

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nazivna širina sapnice Laval
0.95 mm
Maksimalni vakuum
85 %
Radni tlak
2 bar - 8 bar