Napomena: Dostupan je noviji proizvod

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Vakuumska tehnologija

Obratite se Festu ako trebate pomoć.

Generator vakuuma VADMI-200-LS-N

171062

GTIN 4052568140618

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Nazivna širina sapnice Laval
2 mm
Maksimalni vakuum
85 %
Radni tlak
2 bar - 8 bar