Regulator pritiska LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT
173671
GTIN 4052568313418
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) jest međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
3/4 NPT
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)
12000 l/min
Raspon regulacije tlaka
0.5 bar - 7 bar
Maks. histereza tlaka
0.4 bar